Sensore di pressione SPAU-V1R-W-Q6D-LK-A-M12U
8187488
GTIN: 4052568626853
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Valore iniziale per l'intervallo di misurazione della pressione
0 bar
Valore finale per l'intervallo di misura della pressione
-1 bar
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c./n.a. commutabile
Attacco pneumatico
QS-6
Collegamento elettrico 1, connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101