Regolatore di pressione MS4-LR-1/4-D6-RG-E11
8190239
GTIN: 4052568635527
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1800 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 7 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar