Filtro-regolatore MS6-LFR-3/8-D5-ERM-E11

8190246

GTIN: 4052568635589

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 4 bar
Grado di filtrazione
40 µm