Cavo motore NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-S1LEG21
8190889
GTIN: 4052568637149
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore
M23x1
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Sub-D ed estremità aperta
Lunghezza del cavo
7.5 m