Unità con valvola a sfera VZBC-A-20-FF-40-22-F0304-V4V4T-PA20

8191878

GTIN: 4052568715397

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
45.6 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Pneumatico