Unità di azionamento con valvola a sfera VZBC

L'unità di azionamento della valvola a sfera VZBC combina una valvola a sfera con flangia compatta con un attuatore oscillante a doppio effetto o a semplice effetto. Utilizzabile anche nelle zone 1, 21, 2, 222.
  • Unità di azionamento con valvola a sfera con attuatore oscillante ad azione doppia o azione singola DFPD
  • Valvola a sfera in acciaio inox con design compatto
  • Schema di collegamento NAMUR per elettrovalvole/kit sensore di finecorsa conformi VDI/VDE 3845
  • Il flusso viene completamente chiuso o aperto in entrambe le direzioni
  • Utilizzo nelle zone 1, 21, 2, 22