Unità con valvola a sfera VZBC-A-100-FF-16-22-F0710-V4V4T-PA240

8191885

GTIN: 4052568715465

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
1414 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Pneumatico