Unità con valvola a sfera VZBC-A-25-FF-40-22-F0405-V4V4T-PB60

8191888

GTIN: 4052568715496

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
71.5 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Pneumatico