Unità con valvola a sfera VZBC-A-50-FF-40-22-F0507-V4V4T-PB160
8191891
GTIN: 4052568715526
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
275 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Pneumatico