Unità con valvola a sfera VZBC-A-80-FF-16-22-F07-V4V4T-PB480

8191893

GTIN: 4052568715540

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Attuatore oscillante
Portata Kv
905 m³/h
Connessioni della valvola di processo
Flangia secondo EN 1092-1
Tipo di azionamento
Pneumatico