Regolatore di portata unidirezionale VFOF-CE-BAH-Q4-Q4
8193268
GTIN: 4052568641337
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
120 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa
210 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4