Elettrovalvola VSVA-B-T22C-MH-D1-F8
8198565
GTIN: 4052568656140
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x2/2 chiusa monostabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
1700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1