Elettrovalvola VSVA-B-P53E-ZH-D1-F8
8198571
GTIN: 4052568656201
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
1800 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 1 secondo ISO 5599-1