Elettrovalvola VSVA-B-P53U-D-D2-F8
8198590
GTIN: 4052568656324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
3500 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1