Elettrovalvola VSVA-B-T32C-MD-D2-F8
8198595
GTIN: 4052568656379
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzione valvola
2x3/2 chiusa monostabile
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
2100 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1