Elettrovalvola VSVA-B-D52-H-D2-F8

8198615

GTIN: 4052568656577

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile dominante
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778
4000 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 2 secondo ISO 5599-1