Soft-start/quick exhaust valve MS4-EDE-1/4-V24-AD7-B
8201356
GTIN: 4052568785543
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 7 bar
Tipo di azionamento
Elettrico