Soft-start/quick exhaust valve MS6-EDE-1/2-V24-AD7-B

8201358

GTIN: 4052568785567

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5000 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 7 bar
Tipo di azionamento
Elettrico