regolatore di pressione di precisione MS6-LRP-1/2-PE10-VS
8203861
GTIN: 4052568648992
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
9000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 10 bar
Isteresi di pressione max.
0.05 bar