regolatore di pressione MS9-LR-G-PE10-VS
8203866
GTIN: 4052568649340
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Pressione di lavoro
6 bar - 11 bar
Intervallo di regolazione di pressione
0.1 bar - 10 bar
Isteresi di pressione max.
0.05 bar