Ventosa VAS-8-M5-NBR-F1A

8204239

GTIN: 4052568658410

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
8 mm
Diametro effettivo di aspirazione
5.5 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
Gomma nitrilica