Ventosa VAS-15-1/8-NBR-F1A
8204259
GTIN: 4052568659783
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
15 mm
Diametro effettivo di aspirazione
12 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
Gomma nitrilica