Ventosa VAS-30-1/8-NBR-F1A
8204260
GTIN: 4052568658427
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
30 mm
Diametro effettivo di aspirazione
25 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
Gomma nitrilica