Ventosa VAS-40-1/4-NBR-F1A

8204304

GTIN: 4052568658434

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
40 mm
Diametro effettivo di aspirazione
32 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
Gomma nitrilica