Ventosa VAS-55-1/4-NBR-F1A
8204305
GTIN: 4052568658441
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
55 mm
Diametro effettivo di aspirazione
44 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Materiale ventosa
Gomma nitrilica