Ventosa VASB-15-1/8-NBR-F1A
8204344
GTIN: 4052568658465
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
15 mm
Diametro effettivo di aspirazione
12 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
Gomma nitrilica