Ventosa VASB-30-1/8-NBR-F1A

8204432

GTIN: 4052568658472

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
30 mm
Diametro effettivo di aspirazione
25 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
Gomma nitrilica