Ventosa VASB-40-1/4-NBR-F1A

8204433

GTIN: 4052568658489

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
40 mm
Diametro effettivo di aspirazione
32 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
Gomma nitrilica