Ventosa VASB-55-1/4-NBR-F1A
8204438
GTIN: 4052568658496
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
55 mm
Diametro effettivo di aspirazione
44 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Materiale ventosa
Gomma nitrilica