Ventosa OGVN-20-A-U-M5-F
8204815
GTIN: 4052568929770
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
20 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
14 N
Materiale ventosa
PUR