Ventosa OGVN-35-A-U-G18-F

8204818

GTIN: 4052568929909

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
35 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
38 N
Materiale ventosa
PUR