Soft gripper HPSX-40-4-S-40-BU-RA50
8207887
GTIN: 4052568799564
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
40
Corsa di lavoro
0 mm - 55 mm
Diametro minimo da serrare
30 mm
Max. diametro da serrare
55 mm
Forza di presa totale
9 N