Pinza morbida HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

8207889

GTIN: 4052568782788

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
70
Corsa di lavoro
20 mm - 90 mm
Diametro minimo da serrare
55 mm
Max. diametro da serrare
80 mm
Forza di presa totale
10 N