Soft gripper HPSX-70-4-S-40-BU-RA50
8207890
GTIN: 4052568799588
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
70
Corsa di lavoro
20 mm - 90 mm
Diametro minimo da serrare
55 mm
Max. diametro da serrare
80 mm
Forza di presa totale
11 N