Suction cup with connector OGVM-20X60-GV-N-G38F

8210276

GTIN: 4052568789985

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione ventosa
20x60 mm
Forma ventosa
forma ovale, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
81 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica