Kit per pinza parallela per Robot EHPS-16-A-RA50

8210808

GTIN: 4052568785024

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico
Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
7 Nm