Kit per pinza parallela per Robot EHPS-20-A-RA50
8210809
GTIN: 4052568785031
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
13 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico
Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
13 Nm