Kit per pinza parallela per Robot EHPS-25-A-RA50

8210810

GTIN: 4052568785048

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
16 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico
Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
28 Nm