Kit per pinza adattiva per robot DHEF-20-A-RA50
8210811
GTIN: 4052568785055
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione
20
Corsa
66 mm
Diametro minimo da serrare
12 mm
Max. diametro da serrare
38 mm
Valore guida per carico effettivo
1 kg