Suction cup with connector OGVM-80-S-N-G38F

8211016

GTIN: 4052568790332

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
80 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Forza di tenuta alla pressione nominale
225 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica