Suction cup with connector OGVM-125-S-N-G38F
8211018
GTIN: 4052568790356
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
125 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Forza di tenuta alla pressione nominale
606 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica