Suction cup with connector OGVM-80-G-N-G38F
8211023
GTIN: 4052568790370
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
80 mm
Forma ventosa
forma rotonda, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
220 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica