Suction cup with connector OGVM-100-A-N-G38F
8211029
GTIN: 4052568827793
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
100 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
379 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica