Attuatore oscillante DFPD-9500-SY-Y-90-RD-F1625
8211835
GTIN: 4052568769727
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G3/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
7988.6 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F1625
Collegamento albero
T55