Suction cup with connector OGVM-30-S-N-RA

8213217

GTIN: 4052568790455

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
30 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Forza di tenuta alla pressione nominale
36 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica