Suction cup with connector OGVM-50-S-N-RA
8213219
GTIN: 4052568790479
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
50 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Forza di tenuta alla pressione nominale
90 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica