Suction cup with connector OGVM-125-S-N-RA

8213223

GTIN: 4052568790516

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
125 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Forza di tenuta alla pressione nominale
606 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica