Suction cup with connector OGVM-45-G-N-RA

8213224

GTIN: 4052568790523

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
45 mm
Forma ventosa
forma rotonda, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
77 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica