Suction cup with connector OGVM-20-A-N-RA

8213231

GTIN: 4052568790554

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
20 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
15 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica