Suction cup with connector OGVM-80-A-N-RA

8213236

GTIN: 4052568790608

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
80 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
246 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica